SF40SI

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch97 [N]
Hebekraft25 [N]
Volumen19.5 [cm³]
Anschlussart2
Maß D140 [mm]
Maß D218 [mm]
Maß H min.27 [mm]
Maß H max.43 [mm]