SF50L
Sauger
Serie V-SF
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 157 [N] |
Hebekraft | 42 [N] |
Volumen | 32 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 50 [mm] |
Maß D2 | 20 [mm] |
Maß H min. | 30 [mm] |
Maß H max. | 48 [mm] |