SF50SA

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch157 [N]
Hebekraft42 [N]
Volumen32 [cm³]
Anschlussart2
Maß D150 [mm]
Maß D220 [mm]
Maß H min.30 [mm]
Maß H max.48 [mm]