SF85TPU

Sauger
Serie V-SF

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch443 [N]
Hebekraft90 [N]
Volumen166 [cm³]
Anschlussart2
Maß D185 [mm]
Maß D224.5 [mm]
Maß H min.50 [mm]
Maß H max.76 [mm]