SFK24NA
Sauger
Serie SFK
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 36 [N] |
Hebekraft | 11 [N] |
Volumen | 3.8 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 24 [mm] |
Maß D2 | 17 [mm] |
Maß H min. | 13 [mm] |
Maß H max. | 19 [mm] |