SFK24TPU

Sauger
Serie SFK

  • Einsatzgebiete
    Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch36 [N]
Hebekraft11 [N]
Volumen3.8 [cm³]
Anschlussart2
Maß D124 [mm]
Maß D217 [mm]
Maß H min.13 [mm]
Maß H max.19 [mm]