SFK30NA
Serie
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 57 [N] |
Hebekraft | 14.5 [N] |
Volumen | 5.8 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 30 [mm] |
Maß D2 | 17 [mm] |
Maß H min. | 15 [mm] |
Maß H max. | 22 [mm] |