SFK40NA
Sauger
Serie SFK
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 101 [N] |
Hebekraft | 28 [N] |
Volumen | 10.4 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 40 [mm] |
Maß D2 | 17 [mm] |
Maß H min. | 20 [mm] |
Maß H max. | 27 [mm] |