SFO15-45SA

Sauger
Serie SFO

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten Edelstahleinlegefeder zur Stabilisierung und Formerhaltung des Saugers
Technische Daten
Saugkraft theoretisch49 [N]
Hebekraft10 [N]
Volumen6.1 [cm³]
Anschlussart2
Maß B15 [mm]
Maß D217.5 [mm]
Maß H min.19 [mm]
Maß H max.28.5 [mm]
Maß L min.45 [mm]