SFO25-75

Sauger
Serie SFO

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten Edelstahleinlegefeder zur Stabilisierung und Formerhaltung des Saugers
Technische Daten
Saugkraft theoretisch139 [N]
Hebekraft35 [N]
Volumen20.4 [cm³]
Anschlussart2
Maß B25 [mm]
Maß D217.5 [mm]
Maß H min.22 [mm]
Maß H max.34.5 [mm]
Maß L min.75 [mm]