SGF130
Serie
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 1042 [N] |
Volumen | 89 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 130 [mm] |
Maß D2 | 24.5 [mm] |
Maß H | 35 [mm] |