SGF15TPU

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch13 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Anschlussart1
Maß D115 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H11 [mm]