SGF25TPU

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch38 [N]
Volumen2 [cm³]
Anschlussart2
Maß D125 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H15 [mm]