SGF40TPU

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch99 [N]
Volumen4.8 [cm³]
Anschlussart2
Maß D140 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H18 [mm]