SGF60SA

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch217 [N]
Volumen9.5 [cm³]
Anschlussart2
Maß D160 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H23 [mm]