SGF60SI
Sauger
Serie SGF
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 217 [N] |
Volumen | 9.5 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 60 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 23 [mm] |