SP80-7EPDM
Serie
- Einsatzgebiete
Rauhe, stark strukturierte Oberflächen z.B. Riffelblech und Holz, etc... - Besonderheiten
Sehr anpassungsfähige Dichtkante Robust und widerstandsfähig mit Aluminiumträgerplatte NBR Noppenauflage zur Aufnahme von Querkräften
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 274 [N] |
Volumen | 55 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Maß A | 2.5 [mm] |
Maß D1 | 80 [mm] |
Maß D2 | 86 [mm] |
Maß H | 14 [mm] |