Serie KE

- Besonderheiten
Komplettlösung für einfachste Installation Integrierte Ventiltechnik und Vakuumüberwachung Breites Leistungsspektrum Stromlos offen Elektronischer Vakuumschalter (KE15NOE, KE25NOE) Digitaler Vakuumschalter (KE15NOD, KE25NOD)
Baugröße: KEM10
Bestell-Nr. | Düsendurchmesser | Evakuierungsgrad | Saugvermögen max. | |
---|---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 [mm] | 85 [%] | 23 [l/min] |
Baugröße: KE15