Serie VIP

  • Anmerkung
    Manometer VM62, passend für VIP4 bis VILP16, ist nicht im Lieferumfang enthalten
Baugröße: VIP4
Bestell-Nr.Vakuumleistung bei 4 barLuftverbrauch pro min.Vakuumvolumen
VIP490 [%]63 [l norm]165 [l norm/min.]
Baugröße: VIP8
Bestell-Nr.Vakuumleistung bei 4 barLuftverbrauch pro min.Vakuumvolumen
VIP890 [%]126 [l norm]320 [l norm/min.]
Baugröße: VIP12
Bestell-Nr.Vakuumleistung bei 4 barLuftverbrauch pro min.Vakuumvolumen
VIP1290 [%]240 [l norm]590 [l norm/min.]
Bestell-Nr.Vakuumleistung bei 4 barLuftverbrauch pro min.Vakuumvolumen
VILP1690 [%]240 [l norm]350 [l norm/min.]