VIP12
Vakuumerzeuger
Serie VIP
- Anmerkung
Manometer VM62, passend für VIP4 bis VILP16, ist nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Vakuumleistung bei 4 bar | 90 [%] |
Luftverbrauch pro min. | 240 [l norm] |
Vakuumvolumen | 590 [l norm/min.] |
Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
Schallpegel frei | 65 [db(A)] |
Schallpegel angesaugt | 50 [db(A)] |
Betriebstemperatur | -20 ... +80 [°C] |
A | G1/2" |
Maß B | 67 [mm] |
Maß C | 29 [mm] |
Maß D | 182 [mm] |
Maß E | 52 [mm] |
Gewicht | 0.92 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen