Serie SV

  • Besonderheiten
    Ausführung mit Innengewinde oben Ansprechverhalten vom Volumenstrom abhängig Schließen der Vakuumleitung bei nicht belegten Sauggreifern Erhalt des Systemvakuums
Baugröße: SV
Bestell-Nr.G1G2Maß A
SV14AIG1/4"G1/4"11 [mm]
SV18AIG1/8"G1/8"8.5 [mm]
SV14IAG1/4"G1/4"10 [mm]
SV18IAG1/8"G1/8"8 [mm]