ADS5004-01


Serie ADS

  • Andrückstern ADS
    Beim Abholen des Werkstückes fahren Sie gegen den Andrückstern auf Anschlag. Beim Ablegen bzw. Öffnen des Greifers wird das Werkstück über die Federvorspannung in das Spannfuttern oder ähnliche Aufnahmen eingeführt.
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend für BaugrößeGPD5004
Gewicht0.027 [kg]