Serie SCM

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden
Bestell-Nr.AnsteuerungIO-LogikAnzahl Greifer max.
SCM-C-00-00-ADigital I/OPNP2