SCM-C-00-00-A


Serie SCM

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
AnsteuerungDigital I/O
IO-LogikPNP
Anzahl Greifer max.2
Anzahl Pins (Steuerung Eingang)12
Anzahl Pins (Steuerung Ausgang)12
Konfiguration SchnittstelleEthernet RJ45
Spannung24 [V]
Spitzenstrom Lastversorgung10 [A]
Spitzenstrom Logikversorgung1 [A]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP20
Gewicht0.19 [kg]