Drucksicherungsventile
Serie DSV

  • Zur Lageerhaltung eines doppeltwirkenden Zylinders bei Ausfall des Betriebsdrucks
  • Das Ventil besteht aus 2 Rückschlagventilen, die pneumatisch entsperrt werden
Baugröße: DSV
Bestell-Nr.AnschlussgewindeSchnellentlüftungNennweite
DSV1-8G1/8"Nein4 [mm]
DSV1-8EG1/8"Ja4 [mm]
DSV1-4G1/4"Nein7 [mm]
DSV1-4EG1/4"Ja7 [mm]
DSV06