Einschraub-Tülle
Serie GV

  • Zur Montage mit Schlauchschellen
  • Gerade Ausführung
Bestell-Nr.AnschlussgewindeInnen-Ø AnschlussschlauchLänge
GVM3M32 [mm]9.9 [mm]
GV1-8X5IDG1/8"5 [mm]30 [mm]
GV1-8X6IDG1/8"6 [mm]30 [mm]
GV1-8X8IDG1/8"8 [mm]30 [mm]
GV1-4X8IDG1/4"8 [mm]32.5 [mm]
GV1-4X10IDG1/4"10 [mm]32.5 [mm]
GV3-8X13IDG3/8"13 [mm]33.5 [mm]
GV1-2X13IDG1/2"13 [mm]35 [mm]
GV1-2X16IDG1/2"16 [mm]39.5 [mm]

Gerade-Verschraubungen
Serie GV

  • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
  • Gerade Ausführung
Bestell-Nr.AnschlussgewindeInnen-Ø AnschlussschlauchLänge
GVM5M520 [mm]
GV1-8X4G1/8"19 [mm]
GV1-8X6G1/8"20 [mm]
GV1-8X8G1/8"25 [mm]
GV1-4X6G1/4"21.5 [mm]
GV1-4X8G1/4"23 [mm]