Vereinzeler
Serie VEE9200

  • 250 Zyklen pro Minute
    Wenn's mal schneller gehen soll, dann führt an dieser Einheit nichts vorbei: Damit erhöhen Sie Ihren Teileausstoß und senken Ihre Stückkosten!
  • Energieersparnis durch Impulsansteuerung
    Nur beim Aus- und Einfahren des Stößels müssen Sie kurz bestromen, in den Endlagen wird keine Energie benötigt
  • Plug and Play
    Reduzieren Sie durch die integrierte Steuerung und die 2-Positions-Abfrage Ihren Montage- und Programmieraufwand auf ein Minimum
Baugröße: VEE9200
Bestell-Nr.GewindeMaximale Energieaufnahme pro Hub im DauerbetriebMaximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb
VEE9210
VEE9220
  1. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder
  2. Antrieb
    über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms
  3. Positionsabfrage
    integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar
  4. Zustandskontrolle
    optische Positionsanzeige über LED´s
  5. Stößel
    Aluminium hartcoatiert
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  8. Aufnahme
    Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke