A070-15-005
Luftdämpfer
Serie Quieto
- Diese Einheit ist für den Einsatz in schwereren Anwendungen konzipiert. Gewichte von bis zu 50 kg können von lediglich einem Dämpfer abgefangen werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 60.0 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 15.5 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 118.7 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 3.0 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Fenster |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 41.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +9/-8 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 1.9 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.6/-0.5 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen