E050-08-099
Selbsteinzug
Serie Impulso
- Impulso vereint einen automatischen Öffnungsmechanismus mit einer Selbsteinzugseinheit in einem Produkt. Durch Antippen wird der Auswurf aktiviert, beim Schließen wird die Einheit gespannt und anschließend sicher in der Endlage gehalten.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 20.0 [kg] |
Wirkrichtung | außen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 304.3 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 5.5 [mm] |
SEZ Breite | 14.0 [mm] |
SEZ Höhe | 64.2 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ A |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen