ZR1040-A
Achsausgleiche
Serie ZR1000
- Einstellbare Auslöseempfindlichkeit
Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen. - Integrierte Sensorik
Bei Auslenkung in der Z-Richtung gibt der optional verfügbare Sensor zwei teachbare Signale an die Steuerung. - Pneumatische Verriegelung
Nach pneumatischer Betätigung ist der Achsausgleich in definierter Endlage verriegelt und dynamisch hoch belastbar.
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Hub in Z-Achse | 8 [mm] |
Haltekraft | 250 [N] |
Federkraft | 22 ... 29 [N] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck | 1 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 11 [cm³] |
Massenträgheitsmoment um Z-Achse | 4 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.52 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor optional als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung geringste Bauhöhe IP40 Schutzklasse im Standard - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Verriegelungskolben
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit integrierter Feder verriegelt die Z-Achse - Linearführung
zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten Stahl/Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision