WWR50

AnschlussartAnzahl KontakteAnschlussgewindeBetriebsspannungBetriebsspannungNennstromFunktionVerbindungsartProdukte
Freies Litzenende 20 - 60 [V AC] 75 [V DC] 3 [A] Signalstrom Federkontakte mehr erfahren
Rundsteckverbinder 12 M12 30 [V AC] - 1.5 [A] Signalstrom Federkontakte mehr erfahren
Rundsteckverbinder 4 M8 60 [V AC] - 3 [A] Signalstrom Federkontakte mehr erfahren
Rundsteckverbinder 8 M12 30 [V AC] - 2 [A] Signalstrom Federkontakte mehr erfahren
Rundsteckverbinder 8 M8 - 30 [V DC] 1.5 [A] Signalstrom mit direktem Anschluss an UR Federkontakte mehr erfahren
- - - - - - Schutz für das Festteil - mehr erfahren