WWR1160

Anzahl FluidkupplungenAnschlussgewindeBetriebsdruck max.Durchfluss je Überträger max.Produkte
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mehr erfahren
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mehr erfahren
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] mehr erfahren