HRC-07-112331

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie
- Nach BG / DGUV - Empfehlungen konstruiert
- BG / DGUV zertifiziert
- Flexibilität durch integrierte Werkstückerkennung über den gesamten Hub
- Bürstenlose Antriebstechnik
- Mechanische Selbsthemmung für sicheres Handling auch im Not-Aus-Betrieb
Ausstattung/Optionen
- Integrierte Abfrage
- IP40
- Mechanische Selbsthemmung
- Positionierbar
- Greifkraft einstellbar
- IO-Link
Technische Daten
Ansteuerung | IO-Link |
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten |
Hub pro Backe | 20 [mm] |
Passend für Robotertyp | ABB IRB 14000 / 14050 YuMi |
MRK Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
MRK-Form | kollaborativ |
Kabelführung | intern |
Antriebsart | elektrisch |
Selbsthemmung | mechanisch |
Greifkraft nach ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Steuerzeit | 0,03 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,05 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 60 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.35 [kg] |