Vorgängermodell GP104
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP100
Aufbau im Schnitt
- Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Kugelführung
leichtgängige Führung durch Rollreibung annähernd gleichbleibende Kraft bei unterschiedlichen Greifbackenlängen - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich