O-Ring Montagegreifer Innen
Serie GSI

- Konzentration auf das Wesentliche
Zahlen Sie nur für das, was Sie auch brauchen - einziger Standardgreifer speziell für die O-Ring-Innenmontage - Einstellbarer Spreizhub
Verhindert ein Überdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleibende Produktionsqualität - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Baugröße: GSI206
Bestell-Nr. | Aufnahmehub pro Backe einstellbar min. | Aufnahmehub pro Backe einstellbar max. | Spreizhub pro Backe einstellbar min. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |

- Spreizbacken
zum Positionieren des O-Rings in der Nut des Werkstücks - Auswerfer (Kolbenstange)
zum Abstreifen des O-Rings - Antrieb über 3 einfachwirkende Pneumatikzylinder
Antrieb Aufnehmerbacken Antrieb Spreizbacken Antrieb Auswerfer - Aufnehmerbacken
zur Aufnahme des O-Rings - Kraftübertragung
über Hebel und Kulisse - Hubeinstellung Aufnehmerbacken
verhindert das Überdehnen des O-Rings bei der Montage - Hubeinstellung Spreizbacken
zum Anpassen an den Bohrungsdurchmesser des Werkstücks - Befestigung und Positionierung
axial, am Greiferboden