SCM-C-06-00-A

Smart Communication Module
Serie SCM

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden
Technische Daten
Passend für RobotertypABB IRB 14000 YuMi
Passend für ControllertypABB - IRC5 (IRB14000 intern)
IO-LogikPNP
AnsteuerungDigital I/O
Anzahl Greifer max.2
Anzahl Pins (Steuerung Eingang)12
Anzahl Pins (Steuerung Ausgang)12
Konfiguration SchnittstelleEthernet RJ45
Montagemöglichkeit35 mm Hutschiene
Spannung24 [V]
Spitzenstrom Lastversorgung10 [A]
Spitzenstrom Logikversorgung1 [A]
Schutzart nach IEC 60529IP20
Gewicht0.38 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Status Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
  2. Ethernet RJ45 Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
  3. Digital Input Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
  4. IO-Link / Device 1 Anschluss Greifmodul 1
  5. Digital Output Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
  6. IO-Link / Device 2 Anschluss Greifmodul 2
  7. Versorgung Spannungsversorgung SCM sowie Greifer
Paketinhalt​
  • Paketinhalt​:

  • SCM vorverkabelt, anschlussfertig​
  • Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller​
  • Comfort-APP guideZ-for-Laptop​
  • Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)​
  • ADP-Karte mit QR-Code zum Download von Software und Dokumentation

 

Anschlussschema: