Linearschlitten
Serie LS

- Präzise Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Standardisierte Adapterplatte
Reduzieren Sie Ihren Fertigungsaufwand und binden Sie Ihre Folgewerkzeuge standardisiert an - Modularer Aufbau
Ermöglicht Ihnen, mehrere Einheiten direkt miteinander zu kombinieren und Ihren Konstruktionsaufwand zu minimieren
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor

- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Aufnahmenut
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art. Nr. AP...G - Energiezuführung
alternativ an mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut für Magnetfeldsensor integrierte, platzsparende Positionsabfrage
- Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Anschlagschraube für Hubbegrenzung