Linearschlitten
Serie LSX

- Präzise Doppelschienen Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Endlagendämpfung Powerstop

- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
2-fach Linearführung zur Kräfte- und Momentenaufnahme - patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Abfragenut für Magnetfeldsensor
integrierte, platzsparende Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Aufnahmeflansch
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art.-Nr. AP...G und AP...V