Linearzylinder
Serie SHX

  • Bewährte Technik
    Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion
  • Konstante Antriebskraft
    Gleiche Kraft und gleiche Verfahrzeit beim Ein- und Ausfahren erhöht die Prozesssicherheit Ihrer Maschine
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Durchgängige Kolbenstange
Baugröße: SH-X
Bestell-Nr.HubZugkraftAusfahrzeit
SH-X77 [mm]100 [N]5 [ms]
SH-X1515 [mm]100 [N]15 [ms]
SH-X2525 [mm]100 [N]34 [ms]
SH-X5050 [mm]100 [N]65 [ms]
Baugröße: SH-XD
Bestell-Nr.HubZugkraftAusfahrzeit
SH-XD2525 [mm]100 [N]
SH-XD5050 [mm]100 [N]
  1. Anbindung an kundenspezifische Applikation
    bei XD-Baureihe von mehreren Seiten möglich
  2. Energiezuführung
    abluftgedrosselt empfohlen
  3. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  4. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  5. Kolbenstange
    aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei XD-Baureihe durchgängig