LWR50L-24-00006-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
  • Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
  • Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
  • 32 Werkstückdatensätze programmierbar
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Technische Daten
AnsteuerungIO-Link
Betriebstemperatur+5 ... +50 [°C]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht1.4 [kg]
Energieübertragung elektrischintegriert
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,05 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,05 [mm]
Anzugskraft50 [N]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1.0 [mm]
Passend für SerieLWR50F-xx-03/04/05
Antriebsartpneumatisch
Hub pro Backe3 [mm]
Greifkraft beim Öffnen1080 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.280 [N]
Zykluszahl max.250 [Zyklen/min]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.4 [kg]
Länge Greifbacken max.85 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck4 ... 7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Zylindervolumen pro Zyklus24 [cm³]
Ventiltechnik integriertJa
Positionsabfrageintegriert
Positionsabfrage über ProzessdatenJa
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.0.10 [A]