Serie startZ

- Alle Komponenten anschlussfertig in einer Box
- Intuitive Einrichtsoftware guideZ
- Herstellerspezifische Comfort App zur Ansteuerung des Greifers via dem Roboterbedienteil
- Befestigungsmaterial inklusive
- Einschließlich benötigter Montagewerkzeuge
Bestell-Nr. | Passend für Robotertyp | Greifer im Set enthalten | Kommunikationsmodul im Set enthalten | |
---|---|---|---|---|
RSB-01-02-00001-A | Universal Robots | HRC-02-093390 | SCM-C-00-00-A | |
RSB-01-22-00001-A | Universal Robots | GEH6040IL-31-B | SCM-C-00-00-A |