VS001EL-E2
Abfrage
Serie VS0001
- Besonderheiten
Schaltpunkte über Teachbutton einstellbar Zwei digitale Schaltausgänge Stehende oder liegende Befestigung Elektronischer Vakuumsensor 200 mA Schaltstrom
Technische Daten
Messmedium | nicht aggresive Gase, trockene, Ölfreie Luft |
Messbereich | -1...0 [bar] |
Überducksicherheit max. | 5 [bar] |
Wiederholgenauigkeit | +/- 1% vom Messbereich [%] |
Hysterese fest | 20 [mbar] |
Ausgangssignal | 2 digital |
Schaltvermögen | 200 [mA] |
Zustandsanzeige | LED |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 4-polig |
Spannung | 10-30 [V DC] |
Stromaufnahme | 20 [mA] |
Schutzart | 40 [IP] |
Temperatureinfluss | +/- 3% vom Messbereich |
Einsatztemperatur | 0...60 [°C] |
Bauform | liegend |
G1 | M8 |
Maß A | 41.2 [mm] |
Maß B | 10 [mm] |
Maß H | 16.4 [mm] |
Maß L | 48 [mm] |
Gewicht | 0.006 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen