FAV
Ausgleichselemente
Serie F / FS
- Besonderheiten
Außengewinde Gefederter Ausgleich Integrierter Vakuumerzeuger Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart | 4 |
G1 | M5 |
Maß A | 4 [mm] |
Maß B | 8 [mm] |
Maß C | 3 [mm] |
Maß E | 7 [mm] |
Maß F | 21 [mm] |
Maß H | 27 [mm] |
SW1 | 8 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |