FS18A-15V
Ausgleichselemente
Serie FSV
- Besonderheiten
Federstößel mit Dämpfungsfeder Hochfeste Stößelstange Sanftes Ausgleichen von Höhendifferenzen
Technische Daten
G1 | M16x1 |
G2 | G1/8" |
G3 | G1/8" |
Maß A | 8 [mm] |
Maß C | 30 [mm] |
Maß E | 28.5 [mm] |
Maß F | 15 [mm] |
Maß H | 73.5 [mm] |
Maß I | 6.5 [mm] |
SW | 22 [mm] |