Kreuzklemmstück
Serie SO-131

- Die Profile werden beidseitig in einer Nut geführt und übertragen Somit eine sehr hohe Winkelfestigkeit Durch Lösen der Befestigung einer Profilseite, kann das Profil Parallel verschoben und eingerichtet werden
Baugröße: SO-131
Bestell-Nr. | Maß A | Maß B | Maß C | |
---|---|---|---|---|
SO-13120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13140040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] |