OV20-60SA

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch82 [N]
Volumen3.4 [cm³]
Anschlussart2
Maß A2.5 [mm]
Maß B20 [mm]
Maß D218 [mm]
Maß H22 [mm]
Maß L60 [mm]