OV35-100SI

Sauger
Serie OV

  • Einsatzgebiete
    Lange, schmale und leicht unebene Flächen
  • Besonderheiten
    Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch240 [N]
Volumen11.8 [cm³]
Anschlussart2
Maß A3 [mm]
Maß B35 [mm]
Maß D219 [mm]
Maß H22 [mm]
Maß L100 [mm]