SP160-10EPDM
Sauger
Serie SP
- Einsatzgebiete
Rauhe, stark strukturierte Oberflächen z.B. Riffelblech und Holz, etc... - Besonderheiten
Sehr anpassungsfähige Dichtkante Robust und widerstandsfähig mit Aluminiumträgerplatte NBR Noppenauflage zur Aufnahme von Querkräften
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 1232 [N] |
Volumen | 277 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Maß A | 2.5 [mm] |
Maß D1 | 160 [mm] |
Maß D2 | 168 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |