FWR40F-00-A

Werkzeugwechsler
Serie FWR

  • Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
    Im Zusammenspiel mit der Ablagestation wird der Wechsler beim Einfahren mechanisch betätigt, sodass für den Wechselvorgang keine zusätzliche Energieversorgung benötigt wird.
  • Manueller Werkzeugwechsel
    Die Größen FWR40 und FWR50 können mit nur einer Hand geöffnet werden. Ist dies nicht gewünscht, können Sie das Betätigen von Hand sperren.
  • Optionale Medienübertragung
    Passen Sie den Werkzeugwechsler an Ihre Anwendung an. Mit den Energieelementen der Serien WER1000 und WER2000 können Sie unterschiedliche Medien mit Standardanschlüssen übertragen!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 40
Werkzeuggewicht max.5 [kg]
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger M5170 [l/min]
Energieübertragung elektrischoptional
Verriegelungshub0.6 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0,02 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,03 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1.8 [mm]
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y1.3 [°]
Anzugskraft50 [N]
Anzugsmoment3 [Nm]
Betriebsdruck für Energieübertragung-0.6 ... 6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment0.95 [kgcm²]
Schutzart nach IEC 60529IP44
Gewicht0.15 [kg]
Handlingsgewicht max.13 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
  2. Anschlussflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  3. Losteil-vorhanden-Abfrage
    über induktiven Näherungsschalter
  4. Befestigung Energieelement
    direkte Anbindung, ohne Adapterplatten
  5. Losteil
    zur werkzeugseitigen Montage
  6. Verriegelung
    manuelle Betätigung automatische Betätigung mittels Ablagestation
  7. Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
    Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen
  8. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich