FWR80F-00-A
Werkzeugwechsler
Serie FWR
- Automatisierter Werkzeugwechsel ohne externe Ansteuerung
Im Zusammenspiel mit der Ablagestation wird der Wechsler beim Einfahren mechanisch betätigt, sodass für den Wechselvorgang keine zusätzliche Energieversorgung benötigt wird. - Manueller Werkzeugwechsel
Die Größen FWR40 und FWR50 können mit nur einer Hand geöffnet werden. Ist dies nicht gewünscht, können Sie das Betätigen von Hand sperren. - Optionale Medienübertragung
Passen Sie den Werkzeugwechsler an Ihre Anwendung an. Mit den Energieelementen der Serien WER1000 und WER2000 können Sie unterschiedliche Medien mit Standardanschlüssen übertragen!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Werkzeuggewicht max. | 12 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger M5 | 170 [l/min] |
Durchfluss je Überträger G1/8" | 650 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,02 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,03 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2.2 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.5 [°] |
Anzugskraft | 120 [N] |
Anzugsmoment | 6 [Nm] |
Betriebsdruck für Energieübertragung | -0.6 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 8.38 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.52 [kg] |
Handlingsgewicht max. | 29 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
manuelle Betätigung automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich